Dane techniczne

AXK1115

Łożyska igiełkowe wzdłużne kompletne

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 75 mm
    Dc 100 mm
    Dw 4 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1115
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81115
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81115
    Ea 96,4 mm
    Eb 80,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,06 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 55 kN
    C0a 266 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 700 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 700 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 22,11 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 21 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 21 Hz

Ostatnio przeglądane produkty