Dane techniczne
AXK1116
Łożyska igiełkowe wzdłużne kompletne

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Dc1 80 mm Dc 105 mm Dw 4 mm Lw 7,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1116 Référence rondelle d'appui BI WS WS81116 Référence rondelle d'appui BE GS GS81116 Ea 100,3 mm Eb 84,4 mm Poids cage à rouleaux 0,06 kg Marka NTN -
Parametry
Ca 56,5 kN C0a 279 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 650 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 2 600 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 23,09 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 22 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 22 Hz