Dane techniczne
AXK1117
Łożyska igiełkowe wzdłużne kompletne

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Dc1 85 mm Dc 110 mm Dw 4 mm Lw 7,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1117 Référence rondelle d'appui BI WS WS81117 Référence rondelle d'appui BE GS GS81117 Ea 106,4 mm Eb 90,5 mm Poids cage à rouleaux 0,07 kg Marka NTN -
Parametry
Ca 57,5 kN C0a 291 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 600 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 2 400 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 24,61 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 23 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 23 Hz