Dane techniczne

AXK1118

Łożyska igiełkowe wzdłużne kompletne

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 90 mm
    Dc 120 mm
    Dw 4 mm
    Lw 9,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1118
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81118
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81118
    Ea 116,4 mm
    Eb 96,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,09 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 71 kN
    C0a 390 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 600 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 300 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 26,61 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 24 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 24 Hz

Ostatnio przeglądane produkty