Dane techniczne
AXK1120
Łożyska igiełkowe wzdłużne kompletne

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Dc1 100 mm Dc 135 mm Dw 4 mm Lw 11,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1120 Référence rondelle d'appui BI WS WS81120 Référence rondelle d'appui BE GS GS81120 Ea 131,4 mm Eb 107,5 mm Poids cage à rouleaux 0,11 kg Marka NTN -
Parametry
Ca 90,5 kN C0a 550 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 500 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 2 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 29,86 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 28 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 28 Hz