Dane techniczne

AXK1122

Łożyska igiełkowe wzdłużne kompletne

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 110 mm
    Dc 145 mm
    Dw 4 mm
    Lw 11,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1122
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81122
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81122
    Ea 139,4 mm
    Eb 115,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,12 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 93,5 kN
    C0a 590 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 480 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 1 900 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 31,86 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 30 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 30 Hz

Ostatnio przeglądane produkty