Dane techniczne

AXK1124

Łożyska igiełkowe wzdłużne kompletne

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 120 mm
    Dc 155 mm
    Dw 4 mm
    Lw 11,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1124
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81124
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81124
    Ea 149,4 mm
    Eb 125,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,13 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 99 kN
    C0a 650 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 430 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 1 700 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 34,36 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 33 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 33 Hz

Ostatnio przeglądane produkty