Dane techniczne

AXK1126

Łożyska igiełkowe wzdłużne kompletne

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 130 mm
    Dc 170 mm
    Dw 5 mm
    Lw 13,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1126
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81126
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81126
    Ea 164 mm
    Eb 136 mm
    Poids cage à rouleaux 0,2 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 140 kN
    C0a 900 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 400 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 1 600 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 30 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 31 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 31 Hz

Ostatnio przeglądane produkty