Dane techniczne

AXK1130

Łożyska igiełkowe wzdłużne kompletne

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 150 mm
    Dc 190 mm
    Dw 5 mm
    Lw 13,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1130
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81130
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81130
    Ea 184,2 mm
    Eb 156 mm
    Poids cage à rouleaux 0,23 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 149 kN
    C0a 1 020 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 350 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 1 400 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 34,02 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 35 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 35 Hz

Ostatnio przeglądane produkty