Dane techniczne

BAC368.02

Łożysko wyciskowe

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 90 mm
    Rozmiar zewnętrzny 2 32 mm
    Szerokość 1 33 mm
    Waga 296 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    NISSAN 30502-D3518 | 30502-D3522 | 30502-D3560 | 30502-D3561
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty
    NISSAN Bluebird Bluebird (T12) 12/1985 => 12/1990
    NISSAN Bluebird Bluebird (T72) 12/1985 => 12/1990
    NISSAN Bluebird Bluebird (U11) 10/1983 => 05/1990
    NISSAN Prairie Prairie (M11) 10/1988 => 07/1994
    NISSAN Sunny Sunny (N13) 06/1986 => 10/1990
    NISSAN Sunny Sunny (B12) 06/1986 => 05/1990

Ostatnio przeglądane produkty