Dane techniczne

BGB 40536 R02

Łożysko koła

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 82 mm
    Rozmiar zewnętrzny 2 127 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 45 mm
    Szerokość 1 40 mm
    Waga 1210 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    AUDI 4D0407625H
    VOLKSWAGEN 4D0407625H
  • Zawiera

    Zawiera
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    AUDI A4 A4 Serie 2 12/2000 => 12/2004 Tył Prawe /Lewe
    AUDI A4 A4 Serie 2 FL 11/2004 => 06/2008 Tył Prawe /Lewe
    AUDI A4 A4 Cabriolet II 01/2006 => 03/2009 Tył Prawe /Lewe
    AUDI A6 A6 Série 2 04/1997 => 05/2001 Tył Prawe /Lewe
    AUDI A6 A6 Série 2 FL 06/2001 => 04/2005 Tył Prawe /Lewe
    AUDI A8 A8 Série 1 FL 10/1998 => 09/2002 Tył Prawe /Lewe
    AUDI RS4 RS4 Quattro 11/2005 => 06/2008 Tył Prawe /Lewe
    AUDI RS4 RS4 Quattro Cabriolet 05/2006 => 10/2008 Tył Prawe /Lewe
    AUDI S4 S4 Série 2 FL 11/2004 => 06/2008 Przód Prawe /Lewe
    AUDI S8 S8 Série 1 FL 05/1999 => 09/2002 Tył Prawe /Lewe
    VOLKSWAGEN Passat Passat V FL 10/2000 => 05/2005 Tył Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty