Dane techniczne

BK0609T2/2AS

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 6 mm
    D 10 mm
    C 9 mm
    C1 1,6 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 5,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym No
    Waga 0,0024 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 2,66 kN
    C0r 2,28 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 25 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,4 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,8 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 3,2 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 4,8 Hz

Ostatnio przeglądane produkty