Dane techniczne

BK0912

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 9 mm
    D 13 mm
    C 12 mm
    C1 1,6 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 8,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR6X9X12
    Waga 0,0045 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 5,65 kN
    C0r 6,65 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 18 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 27 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,86 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8 Hz

Ostatnio przeglądane produkty