Dane techniczne

BK1210

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 12 mm
    D 16 mm
    C 10 mm
    C1 1,6 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,3 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR8X12X10.5
    Waga 0,0052 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 5,05 kN
    C0r 6,25 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 13 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 20 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,89 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10 Hz

Ostatnio przeglądane produkty