Dane techniczne

BK1212V1

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 12 mm
    D 18 mm
    C 12 mm
    C1 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR8X12X12.5
    Waga 0,01 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 6,6 kN
    C0r 7,3 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 13 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 20 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,86 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8 Hz

Ostatnio przeglądane produkty