Dane techniczne

BK1522ZWD

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 15 mm
    D 21 mm
    C 22 mm
    C1 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 2,5 mm
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR12X15X22.5
    Waga 0,02 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 12,9 kN
    C0r 18,2 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 11 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 16 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,38 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,5 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,5 Hz

Ostatnio przeglądane produkty