Dane techniczne

BK1712

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 17 mm
    D 23 mm
    C 12 mm
    C1 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym No
    Waga 0,02 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 8,5 kN
    C0r 11,1 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 9 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 14 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,4 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,5 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,5 Hz

Ostatnio przeglądane produkty