Dane techniczne

CA10AV1010

Pasek wielorowkowy

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Szerokość 1 10 mm
    Długość 1010 mm
    Waga 74 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    BMW 11 23 1 717 952
    RENAULT 7701068440
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty
    BMW 3 series Série 3 (E30) 09/1982 => 09/1993
    BMW 5 series Série 5 (E34) 01/1988 => 12/1996
    RENAULT Master Master 03/1989 => 09/1994
    RENAULT Master Master 08/1980 => 02/1989
    RENAULT R21 R21 Nevada (X48) 06/1986 => 08/1995
    RENAULT R21 R21 (X48) 03/1986 =>

Ostatnio przeglądane produkty