Dane techniczne
CA10AV1090
Pasek wielorowkowy
-
Rysunki
-
Dane techniczne
Szerokość 1 10 mm Długość 1090 mm Waga 80 g -
Zamienniki OE
Marka Oznaczenie OE ALFA ROMEO 7576114 | 60800359 CHRYSLER 4343 490 CITROEN 5750-G5 | 91536311 FIAT 7576114 GALLOPER 25215-42060 | 25215-42061 | 25215-42062 HYUNDAI 25215-42060 | 25215-42061 | 25215-42062 MITSUBISHI MD313660 | MD313662 -
Zgodność
Marka Model Generacja Daty ALFA ROMEO 164 164 07/1987 => 09/1992 CHRYSLER Voyager Voyager 10/1983 => 02/1991 CITROEN XM XM série 1 05/1989 => 06/1994 CITROEN XM XM série 2 07/1994 => 07/2001 GALLOPER Galloper Galloper 02/1998 => 02/2002 HYUNDAI Galloper Galloper 10/1997 => 06/2002 HYUNDAI H1 H1 (G1) GEC4A09800 10/1997 => 05/2002 HYUNDAI H1 H1 (GA) EUR4A0PA02 07/2001 => 09/2006 HYUNDAI H1 H1 (A1) KEURPA104 09/2006 => 05/2007 HYUNDAI H1 H1 (TUR-EU) (A1T) TEURPA1T02 01/2007 => 12/2010 HYUNDAI H1 H1 (TUR) (A1T) THMTPA1T02 01/2007 => 05/2015 HYUNDAI H1 H1 (TUR) (GC) HMT4G0PA02 11/2002 => 12/2006 HYUNDAI H1 H1 (GC) EUR4G0PA02 11/2002 => 12/2006 HYUNDAI Satellite Satellite 01/1998 => 12/2007 MITSUBISHI L300 L300 (P0/1/3) 11/1986 => 05/2004 MITSUBISHI Montero Montero (V2/4) 11/1993 => 08/2006 MITSUBISHI Pajero Pajero 2 (V2/4) 12/1990 => 04/2004 MITSUBISHI Shogun Shogun 2 (V2/4) 12/1990 => 05/2001