Dane techniczne

CA10AV770

Pasek wielorowkowy

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Szerokość 1 10 mm
    Długość 770 mm
    Waga 88 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    ALFA ROMEO 7552380 | 60574777 | 60800317
    AUDI 068903137S
    CITROEN 5200-06 | 95495585 | 95496930
    DAIHATSU 90048-32067 | 90048-32069 | 90048-32076
    FIAT 5985207 | 7303315 | 7552380 | 82398036
    LANCIA 82398036
    PEUGEOT 1280-15
    PORSCHE 999 192 338 50
    ROVER GFB10775
    SUZUKI 95141-78A20
    TOYOTA 90916-02154 | 90916-02273 | 99321-50780
    VOLKSWAGEN 068903137S
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty
    ALFA ROMEO 164 164 07/1987 => 09/1992
    AUDI 80 80 (81) 08/1981 => 03/1987
    AUDI 80 80 (89-8A) 08/1986 => 09/1991
    CITROEN BX BX 09/1982 => 12/1994
    CITROEN Xantia Xantia II 12/1997 => 05/2002
    CITROEN Xantia Xantia I 03/1993 => 12/1997
    CITROEN XM XM série 1 05/1989 => 06/1994
    LAND ROVER Range Rover Range Rover Sport 06/2005 => 08/2009
    PEUGEOT 306 306 02/1993 => 02/1997
    PEUGEOT 306 306 II 03/1997 => 09/2002
    RENAULT Kangoo Kangoo I 09/1997 => 02/2003
    SEAT Ibiza Ibiza III 09/2001 => 11/2009
    TOYOTA Dyna Dyna(KD) 08/2001 => 02/2015
    TOYOTA Paseo Paseo 08/1995 => 07/1999
    TOYOTA Picnic Picnic 09/1996 => 05/2001
    TOYOTA Yaris Yaris 3 FL(KSP130/NLP130/NSP130) (FRA) 07/2014 =>
    VAUXHALL Astra Astra Belmont 01/1986 => 09/1991
    VAUXHALL Astra Astra MK III 09/1991 => 03/2001
    VAUXHALL Cavalier Cavalier 08/1981 => 09/1988
    DODGE Nitro Nitro 06/2007 => 05/2011

Ostatnio przeglądane produkty