Dane techniczne
CES202
Łożyska samonastawne
cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą
cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą

-
Rysunki
-
Dane techniczne
a 1,98 mm b 1,35 mm B 19,1 mm B1 28,6 mm B2 13,5 mm C 12 mm d 15 mm d1 28,6 mm D 40 mm G M6x1 m 5 mm r 0,6 S 6,5 mm SW 3 mm -
Parametry
C 9,55 kN C0 4,78 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Inne dane
Waga 0,13 kg Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 5,5 Nm