Dane techniczne
CES204
Łożyska samonastawne
cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą
cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą

-
Rysunki
-
Dane techniczne
a 4 mm b 1,35 mm B 21,5 mm B1 31 mm B2 13,5 mm C 14 mm d 20 mm d1 33,3 mm D 47 mm G M6x1 m 5 mm N1 44,6 mm r 1 S 7 mm SW 3 mm -
Parametry
C 12,8 kN C0 6,65 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Inne dane
Waga 0,15 kg Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 5,5 Nm