Dane techniczne
CES20515
Łożyska samonastawne
cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą
cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą

-
Rysunki
-
Dane techniczne
a 2,38 mm b 1,35 mm B 21,5 mm B1 31 mm B2 13,5 mm C 15 mm d 23,81 mm d1 38,1 mm D 52 mm G 1/4-28UNF m 5 mm N1 49,73 mm r 1 S 7,5 mm SW 3,18 mm -
Parametry
C 14 kN C0 7,88 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Inne dane
Waga 0,19 kg Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 3,7 Nm