Dane techniczne
CES20620
Łożyska samonastawne
cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą
cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą

-
Rysunki
-
Dane techniczne
a 3,18 mm b 1,9 mm B 23,8 mm B1 35,7 mm B2 15,9 mm C 16 mm d 31,75 mm d1 44,5 mm D 62 mm G 5/16-24UNF m 6 mm N1 59,61 mm r 1 S 8 mm SW 3,97 mm -
Parametry
C 19,5 kN C0 11,2 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Inne dane
Waga 0,28 kg Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 8 Nm