Dane techniczne
CES207-22
Łożyska samonastawne
cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą
cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą

-
Rysunki
-
Dane techniczne
a 3,18 mm b 1,9 mm B 25,4 mm B1 38,9 mm B2 17,5 mm C 17 mm d 34,92 mm d1 55,6 mm D 72 mm G 5/16-24UNF m 6,5 mm N1 68,81 mm r 1,5 S 8,5 mm SW 3,97 mm -
Parametry
C 25,7 kN C0 15,2 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Inne dane
Waga 0,51 kg Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 8 Nm