Dane techniczne
CEX20824
Łożyska samonastawne
cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem
cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem

-
Rysunki
-
Dane techniczne
a 3,4 mm b 1,9 mm B 42,8 mm B1 56,3 mm B2 18,3 mm C 21 mm C1 5 mm d 38,1 mm d1 60,3 mm D 80 mm G 5/16-24UNF m 6,5 mm N1 76,81 mm r 1,5 S 21,4 mm SW 3,97 mm -
Parametry
C 32,6 kN C0 19,9 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Inne dane
Waga 0,83 kg Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 8 Nm