Dane techniczne
CUC.205
Łożyska samonastawne
cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem
cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem

-
Rysunki
-
Dane techniczne
a 3,2 mm b 1,35 mm B 34 mm C 17 mm C1 4,1 mm d 25 mm D 52 mm G M6x1 m 5 mm N1 49,73 mm r 0,6 S 14,3 mm SW 3 mm -
Parametry
C 14 kN C0 7,88 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Inne dane
Waga 0,21 kg Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 5,5 Nm