Dane techniczne
CUC20618
Łożyska samonastawne
cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem
cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem

-
Rysunki
-
Dane techniczne
a 3,2 mm b 1,9 mm B 38,1 mm C 19 mm C1 4,2 mm d 28,58 mm D 62 mm G 1/4-28UNF m 5,5 mm N1 59,61 mm r 0,6 S 15,9 mm SW 3,18 mm -
Parametry
C 19,5 kN C0 11,2 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Inne dane
Waga 0,34 kg Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 3,7 Nm