Dane techniczne
CUC207-22
Łożyska samonastawne
cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem
cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem

-
Rysunki
-
Dane techniczne
a 3,3 mm b 1,9 mm B 42,9 mm C 20 mm C1 5 mm d 34,92 mm D 72 mm G 5/16-24UNF m 6,5 mm N1 68,81 mm r 1,1 S 17,5 mm SW 3,97 mm -
Parametry
C 25,7 kN C0 15,2 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Inne dane
Waga 0,48 kg Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 8 Nm