Łożyska kulkowe

Łożyska kulkowe to najczęściej stosowane łożyska toczne. Zostały zaprojektowane do przenoszenia obciążeń promieniowych lub/i osiowych o małej intensywności. Mogą również pracować przy wysokich prędkościach obrotowych. Łożyska kulkowe można podzielić na dwa typy: łożyska kulkowe promieniowe (standardowe), do których zalicza się między innymi łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji oraz łożyska kulkowe osiowe (łożyska kulkowe wzdłużne*).

* te gamy zostaną wkrótce dodane do katalogu. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi katalogami w formacie PDF, dostępnymi po kliknięciu na zakładkę DOKUMENTACJA powyżej lub do KONTAKTU z nami.
10R71915CVUJ74
  • d : 75 (mm)
  • D : 105 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • Dw : 8.731 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

10R71915CVUJ84
  • d : 75 (mm)
  • D : 105 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • Dw : 8.731 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

10R71915HVUJ74
  • d : 75 (mm)
  • D : 105 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • Dw : 8.731 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

10R71915HVUJ84
  • d : 75 (mm)
  • D : 105 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • Dw : 8.731 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

10R71916CVUJ74
  • d : 80 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • Dw : 9.525 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

10R71916CVUJ84
  • d : 80 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • Dw : 9.525 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

10R71916HVUJ74
  • d : 80 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • Dw : 9.525 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

10R71916HVUJ84
  • d : 80 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • Dw : 9.525 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

10R71917CVUJ74
  • d : 85 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

10R71917CVUJ84
  • d : 85 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

10R71917HVUJ74
  • d : 85 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

10R71917HVUJ84
  • d : 85 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

10R71918CVUJ74
  • d : 90 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

10R71918CVUJ84
  • d : 90 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

10R71918HVUJ74
  • d : 90 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

10R71918HVUJ84
  • d : 90 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

10R71919CVUJ74
  • d : 95 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

10R71919CVUJ84
  • d : 95 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

10R71919HVUJ74
  • d : 95 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

10R71919HVUJ84
  • d : 95 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

10R71920CVUJ74
  • d : 100 (mm)
  • D : 140 (mm)
  • B : 20 (mm)
  • Dw : 11.906 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

10R71920CVUJ84
  • d : 100 (mm)
  • D : 140 (mm)
  • B : 20 (mm)
  • Dw : 11.906 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

10R71920HVUJ74
  • d : 100 (mm)
  • D : 140 (mm)
  • B : 20 (mm)
  • Dw : 11.906 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

10R71920HVUJ84
  • d : 100 (mm)
  • D : 140 (mm)
  • B : 20 (mm)
  • Dw : 11.906 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

10R71922CVUJ74
  • d : 110 (mm)
  • D : 150 (mm)
  • B : 20 (mm)
  • Dw : 11.906 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej