Łożyska kulkowe

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
16001JRX
  • d : 12 (mm)
  • D : 28 (mm)
  • B : 7 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

16001JRXC3
  • d : 12 (mm)
  • D : 28 (mm)
  • B : 7 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

16002
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

16002
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

16002C3
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

16002.C3
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

16003
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

16003
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

16003/16C3
  • d : 16 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

16003C3
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

16003C3
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

16003P5
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

16003V3
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

16004
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

16004
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

16004/22C4
  • d : 22 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

16004C3
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

16004C3
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

16005
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

16005
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

16005/L170Q1
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

16005C2
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

16005C2/5K
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

16005C3
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

16005.C3
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej