Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

Łożysko kulkowe jednorzędowe skośne przenosi  wszystkie rodzaje obciążeń, ale ze wskazaniem na osiowe. Zamontowane razem z innym łożyskiem tego samego typu, gwarantuje stabilność instalacji.
Gama NTN-SNR jest dostępna w kilku wariantach: 30° lub 40° stopni, koszyk z poliamidu, stalowy lub mosiężny, parowanie uniwersalne, różne wartości luzu lub napięcia wstępnego, itp.
7000
  • d : 10 (mm)
  • D : 26 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

7001
  • d : 12 (mm)
  • D : 28 (mm)
  • B : 8 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

7002
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 9 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

7003
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 10 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

7004
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 12 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

7005
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 12 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

7006
  • d : 30 (mm)
  • D : 55 (mm)
  • B : 13 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

7007
  • d : 35 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 14 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

7008
  • d : 40 (mm)
  • D : 68 (mm)
  • B : 15 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

7009
  • d : 45 (mm)
  • D : 75 (mm)
  • B : 16 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

7010
  • d : 50 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 16 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

7012
  • d : 60 (mm)
  • D : 95 (mm)
  • B : 18 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

7013
  • d : 65 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 18 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

7013L1
  • d : 65 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 18 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

7016
  • d : 80 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 22 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

7017B
  • d : 85 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 22 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

7017L1
  • d : 65 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 18 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

7022
  • d : 110 (mm)
  • D : 170 (mm)
  • B : 28 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

7028BG
  • d : 140 (mm)
  • D : 210 (mm)
  • B : 33 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

7200
  • d : 10 (mm)
  • D : 30 (mm)
  • B : 9 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

7200B
  • d : 10 (mm)
  • D : 30 (mm)
  • B : 9 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

7200BG
  • d : 10 (mm)
  • D : 30 (mm)
  • B : 9 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

7201
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

7201B
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

7201BG
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej