Łożyska stożkowe

Łożysko stożkowe może przenosić wysokie obciążenia promieniowe i obciążenia osiowe w  jednym kierunku. Są dostępne w wersji jedno-, dwu-* i cztero-* rzędowej. Zazwyczaj montuje się je w parze z drugim, identycznym łożyskiem.  Wyrównanie osiowe umożliwia redukcję wartości luzu. Łożyska stożkowe nadają się szczególnie do aplikacji takich jak walcarki, osie tylne, koła lub pojazdy drogowe, sprzęt rolniczy.

* te gamy zostaną wkrótce dodane do katalogu. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi katalogami w formacie PDF, dostępnymi po kliknięciu na zakładkę DOKUMENTACJA powyżej lub do KONTAKTU z nami.
302/32
  • d : 32 (mm)
  • D : 65 (mm)
  • B : 17 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

30202
  • d : 15 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 11 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

30202.A
  • d : 15 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 11 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

30203.A
  • d : 17 (mm)
  • D : 40 (mm)
  • B : 12 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

30204.A
  • d : 20 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 14 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

30205.A
  • d : 25 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • B : 15 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

30206.A
  • d : 30 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 16 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

30207.A
  • d : 35 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B : 17 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

30208.A
  • d : 40 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 18 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

30209A
  • d : 45 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B : 19 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

30209.C
  • d : 45 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B : 19 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

30209U
  • d : 45 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B : 19 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

30210.A
  • d : 50 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B : 20 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

30210.AP6X
  • d : 50 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B : 20 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

30210UP4
  • d : 50 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B : 20 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

30211.A
  • d : 55 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 21 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

30211U
  • d : 55 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 21 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

30212.A
  • d : 60 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 22 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

30212U
  • d : 60 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 22 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

30213.A
  • d : 65 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 23 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

30213U
  • d : 65 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 23 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

30213UP5
  • d : 65 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 23 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

30214.A
  • d : 70 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 24 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

30214U
  • d : 70 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 24 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

30215.A
  • d : 75 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 25 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej