Dane techniczne

DCL108

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, wymiary calowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, wymiary calowe
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 15,88 mm
    D 20,64 mm
    C 12,7 mm
    Dw 1,66 mm
    Lw 8,6 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym No
    Waga 0,0091 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 7,7 kN
    C0r 10,8 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 10 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 15 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 10,47 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9,05 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,95 Hz

Ostatnio przeglądane produkty