Dane techniczne
DCL128
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, wymiary calowe
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, wymiary calowe

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Fw 19,05 mm D 25,4 mm C 12,7 mm Dw 2,49 mm Lw 7,6 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym MI-081210 Waga 0,01 kg -
Parametry
Cr 9,8 kN C0r 11,9 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 8 500 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 13 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,52 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,52 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,48 Hz