Dane techniczne
DCL1816
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, wymiary calowe
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, wymiary calowe

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Fw 28,58 mm D 34,92 mm C 25,4 mm Dw 2,49 mm Lw 20,4 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym MI-141816 Waga 0,04 kg -
Parametry
Cr 27,4 kN C0r 50,5 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 5 500 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 8 500 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 12,38 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 11,5 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 13,5 Hz