Dane techniczne

DCL2414

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, wymiary calowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, wymiary calowe
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 38,1 mm
    D 47,62 mm
    C 22,22 mm
    Dw 3,74 mm
    Lw 15,2 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym MI-202416
    Waga 0,08 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 32 kN
    C0r 50,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 4 300 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 6 500 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 11,09 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 10,47 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 12,53 Hz

Ostatnio przeglądane produkty