Dane techniczne

DCL3216

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, wymiary calowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, wymiary calowe
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 50,8 mm
    D 60,32 mm
    C 25,4 mm
    Dw 3,74 mm
    Lw 18,2 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym No
    Waga 0,11 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 44 kN
    C0r 83,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 3 100 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 4 700 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,47 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 14,5 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 14,44 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 16,56 Hz

Ostatnio przeglądane produkty