Dane techniczne

DK50.007

Zestaw półosi

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    m.nsynchro.import.cartec.assembessarrgauche
    Gwint M24x1,5 mm
    Średnica uszczelnienia 57 mm
    m.nsynchro.import.cartec.dia_rotule_roue 84 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 balls
    Długość 773 mm
    Ilość zębów od strony koła 28
    Ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego 33
    Ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego 27
    Waga 8433 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    BMW 33 20 8 603 109 | 33208603109
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31) 11/2011 => 09/2015 Tył Lewy
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 03/2013 => 06/2016 Tył Lewy
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 09/2015 => 03/2019 Tył Lewy
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33) 07/2013 => 02/2017 Tył Lewy
    Prawy
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 03/2014 => 02/2017 Tył Lewy
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36 LCI) 03/2017 => Tył Lewy
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33 LCI) 03/2017 => Tył Lewy

Ostatnio przeglądane produkty