Dane techniczne

DK50.012

Zestaw półosi

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    m.nsynchro.import.cartec.assembessarrdroit
    Gwint M24x1,5 mm
    Średnica uszczelnienia 57 mm
    m.nsynchro.import.cartec.dia_rotule_roue 84 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 balls
    Długość 827 mm
    Ilość zębów od strony koła 28
    Ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego 33
    Ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego 27
    Waga 7835 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    BMW 33208644244
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    BMW 1 series Série 1 (F20/F21 LCI) 03/2015 => Tył Prawy

Ostatnio przeglądane produkty