Dane techniczne

DK53.012

Zestaw półosi

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    m.nsynchro.import.cartec.assembessavantdroit
    Gwint M20x1 mm
    Średnica uszczelnienia 67 mm
    m.nsynchro.import.cartec.dia_rotule_roue 87 mm
    Długość 650,6 mm
    Długość 2 626,6 mm
    Ilość zębów od strony koła 33
    Ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego 35
    Ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego 27
    Waga 7637 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    OPEL 93171793
    VAUXHALL 93171793
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005 Przód Prawy
    OPEL Zafira Zafira A (F75) 01/1999 => 06/2003 Przód Prawy
    OPEL Zafira Zafira A FL (F75) 07/2003 => 06/2005 Przód Prawy

Ostatnio przeglądane produkty