Dane techniczne

DK53.015

Zestaw półosi

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    m.nsynchro.import.cartec.assembessavantgauche
    Gwint M20x1 mm
    Średnica uszczelnienia 67 mm
    m.nsynchro.import.cartec.dia_rotule_roue 87 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 balls
    Długość 618,0 mm
    Długość 2 594,0 mm
    Ilość zębów od strony koła 33
    Ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego 35
    Ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego 34
    Waga 7464 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    OPEL 374396 | 4801267 | 9200407
    VAUXHALL 9200407
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005 Przód Lewy
    OPEL Speedster Speedster 08/2000 => 09/2005 Tył Lewy
    OPEL Zafira Zafira A (F75) 01/1999 => 06/2003 Przód Lewy
    OPEL Zafira Zafira A FL (F75) 07/2003 => 06/2005 Przód Lewy
    VAUXHALL Astra Astra MK IV 02/1998 => 12/2005 Przód Lewy
    VAUXHALL Zafira Zafira I (F75) 05/1999 => 06/2003 Przód Lewy
    VAUXHALL Zafira Zafira I FL (F75) 07/2003 => 06/2005 Przód Lewy

Ostatnio przeglądane produkty