Dane techniczne

DK55.004

Zestaw półosi

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    m.nsynchro.import.cartec.assembessavantdroit
    Gwint M20x1,5 mm
    Średnica uszczelnienia 49 mm
    m.nsynchro.import.cartec.dia_rotule_roue 76 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 balls
    Długość 783 mm
    Ilość zębów od strony koła 23
    Ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego 28
    Ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego 23
    Waga 7040 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    DACIA 391000620R | 391004298R | 6001548660 | 6001548661 | 7711497480 | 8200499306
    LADA 8200499306
    RENAULT 6001548660 | 6001548661 | 7711497480 | 8200499306
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    DACIA Logan Logan 09/2004 => 11/2012 Przód Prawy
    DACIA Logan Logan 2 01/2013 => 01/2017 Przód Prawy
    DACIA Sandero Sandero 06/2008 => 10/2012 Przód Prawy
    DACIA Sandero Sandero 2 10/2012 => 12/2016 Przód Prawy
    LADA Largus Largus 03/2012 => Przód Prawy
    RENAULT Logan Logan 09/2004 => 11/2012 Przód Prawy

Ostatnio przeglądane produkty