Dane techniczne

DK55.005

Zestaw półosi

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    m.nsynchro.import.cartec.assembessavantdroit
    Gwint M20x1,5 mm
    Średnica uszczelnienia 49 mm
    m.nsynchro.import.cartec.dia_rotule_roue 76 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 balls
    Długość 924 mm
    Ilość zębów od strony koła 23
    Ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego 28
    Ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego 26
    Waga 8390 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    DACIA 391001458R
    RENAULT 391001458R
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    DACIA Logan Logan 2 01/2013 => 01/2017 Przód Prawy
    DACIA Sandero Sandero 2 10/2012 => 12/2016 Przód Prawy

Ostatnio przeglądane produkty