Dane techniczne

EC35491

Łożysko koła

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Waga 175 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    TOYOTA 90368-21001
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    TOYOTA Dyna Dyna 100 08/1985 => 08/2001 Przód Prawe /Lewe
    TOYOTA Hiace Hiace YH/LH 50-60 12/1982 => 08/1989 Przód Prawe /Lewe
    TOYOTA Hiace Hiace LH/RZH 100 08/1989 => 07/1995 Przód Prawe /Lewe
    TOYOTA Hiace Hiace RCH/LXH 10-20 08/1995 => 12/2013 Przód Prawe /Lewe
    TOYOTA Hiace Hiace RH/LH11 02/1977 => 03/1983 Przód Prawe /Lewe
    TOYOTA Hilux Hilux RN YN LN 5 & 6 08/1983 => 07/1998 Przód Prawe /Lewe
    TOYOTA Hilux Hilux RN LN 3 & 4 08/1978 => 03/1984 Przód Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty