Dane techniczne
ESC202-10T04
Zespoły łożyskowe
oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

-
Rysunki
-
Dane techniczne
A 20 mm B 19,1 mm A3 1,5 mm A5 12,6 mm B1 28,6 mm d 15,88 mm d1 27,2 mm G M6x1 H 67 mm H 67 mm s1 23,05 mm S 6,5 mm SW 3,18 mm -
Parametry
C 9,55 kN C0 4,78 kN T min. -40 °C T max. 100 °C -
Inne dane
Waga 0,43 kg Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 3,7 Nm Oznaczenie oprawy C203- Oznaczenie łożyska ES202-10G2T04