Dane techniczne

ET-HM88648/HM88610

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 35,72 mm
    D 72,23 mm
    B 25,4 mm
    C 19,84 mm
    T 25,4 mm
    d1 56 mm
    a 20,8 mm
    e 0,55
    Y2 1,1
    Y0 0,6
    Waga 0,48 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 65 kN
    Wsp. A2 materiału 1,9
    Nośność statyczna C0 84,5 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 10,3 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 7 200 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 5 400 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,92 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,37 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,63 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    ra max 3,5 mm
    r1a max 2,3 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty