Dane techniczne

ET-JHM88540/JHM88513

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 30 mm
    D 72 mm
    B 27,78 mm
    C 23,02 mm
    T 29,37 mm
    d1 56,5 mm
    a 23,37 mm
    e 0,55
    Y2 1,1
    Y0 0,6
    Waga 0,62 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 72 kN
    Wsp. A2 materiału 1,9
    Nośność statyczna C0 97 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 11,8 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 7 100 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 5 400 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,92 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,8 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,2 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    ra max 1,3 mm
    r1a max 3,3 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty