Dane techniczne
ET-JLM813049/JLM813010
Łożyska stożkowe jednorzędowe
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 70 mm D 110 mm B 25 mm C 20,5 mm T 26 mm d1 91,5 mm a 26,3 mm e 0,49 Y2 1,23 Y0 0,68 Waga 0,89 kg Marka NTN -
Parametry
Nośność dynamiczna C 97 kN Wsp. A2 materiału 1,9 Nośność statyczna C0 150 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 18,3 kN Prędkość graniczna smarowania olejem 4 200 Tr/min Prędkość graniczna smarowania smarem 3 200 Tr/min Min. czas pracy -40 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,99 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 11,32 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 13,68 Hz -
Zalecenia zabudowy
ra max 1 mm r1a max 2,5 mm -
Dane do obliczeń