Dane techniczne

ET-L44643/L44610

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 25,4 mm
    D 50,29 mm
    B 14,73 mm
    C 10,67 mm
    T 14,22 mm
    d1 39 mm
    a 10,82 mm
    e 0,37
    Y2 1,6
    Y0 0,88
    Waga 0,13 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 28,8 kN
    Wsp. A2 materiału 1,9
    Nośność statyczna C0 34 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 4,15 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 9 900 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 7 400 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,98 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,64 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11,36 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    ra max 1,3 mm
    r1a max 1,3 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty